配套产品
配套产品
型号: 61 04 401 2726 00
Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm
Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
顶出线
夹持范围: 12 ... 16 mm
注释
比较
型号: 61 04 401 2726 00
Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han® Q
  • Identification 4/2
Version
  • Gender Female
  • Version Top entry
  • Field of application Power cables
  • Pack contents
    Hood
    Female insert
    Seal insert
    Cable gland
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 2.5 ... 6 mm²
  • Clamping range 12 ... 16 mm
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274174
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较