20 93 610 1100 20
型号: 20 93 610 1100 20
LOCFIELD 1m al, 1.5m tl, Ø 3mm, SMA, EU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
天线
注释
比较
此产品不再可订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 93 610 1100 20
LOCFIELD 1m al, 1.5m tl, Ø 3mm, SMA, EU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS LOCFIELD
®
原件
天线
版本
电缆长度
1.5 m
接线数据
接线方式
带 SMA 连接器的直接同轴电缆 (1.5m),直径 3 mm
技术参数
工作温度
-20 ... +65 °C
存储温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
电缆直径
3 mm
频率
865 ... 868 MHz
电阻抗
50 Ω
极化
线形
增益
-7 dBi
开口角度
360 °
发射功率
2 W
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
43.8 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85291069
GTIN
5713140825369
eCl@ss
90909090 临时类别(非特指)