配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0729
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0729
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat 圆形连接器 M12
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 预装一端
  • 1. csatlakozó
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
    Outer PushPull
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
  • A kábel leírása 无卤素
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 3
  • Magfelépítés 3x 0.34 mm²
  • Lezárási mód 压接针
  • Árnyékolás 无屏蔽
  • Érintkezők száma 3
  • Kódolás A编码
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 插配状态
  • Kábel átmérője 4 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország 德国
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较