配套产品
配套产品
型号: 21 40 220 0332 015
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.5m
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0332 015
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Haaks
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Aantal kernen 3
  • Kernstructuur 3x 0,34 mm²
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 3
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Beperkt de temperatuur
    -50 ... +80 °C verplaatst
    -30 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 4,1 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 70 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140341432
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604