公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 550 0320 050
型号: 21 33 550 0320 050
M12 A-cod 3-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 550 0320 050
M12 A-cod 3-pol st/-m/-PUR PPi 5,0m
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
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-M-STR
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
针数
3
编码
A编码
技术参数
额定电压
48 V AC
60 V DC
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140303317
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found