登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
97 00 000 0545
型号: 97 00 000 0545
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0545
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
Connector 2
M12 PP outer straight female 3-pole OM u
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 A kódování
Male Přímé provedení
Zatavení
Inner PushPull
Konektor 2
M12 A kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Zatavení
Outer PushPull
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
1 m
Počet žil
3
Uspořádání vodičů
3× 0,34 mm²
Způsob připojení
Krimpování
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
3
Kódování
A kódování
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
250 V
Mezní teplota
-25 ... +80 °C v pohybu
-40 ... +80 °C Bez pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
4,5 mm
Minimální poloměr ohybu
10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
RAL 7040 (okenní šedá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604