配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
型号: 21 34 750 0474 015
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 750 0474 015
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 x 0,34 mm²
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 79,667 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140238893
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604