配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0121
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 12.50m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 12.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 12.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0121
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 12.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat 圆形连接器 M12
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 预装一端
  • 1. csatlakozó
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
  • A kábel leírása 无卤素
Verzió
  • Kábelhossz 12.5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x 0.34 mm²
  • Lezárási mód 压接针
  • Árnyékolás 无屏蔽
  • Kódolás A编码
技术参数
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 插配状态
  • Kábel átmérője 4.2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证 CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország 德国
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140525849
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604