Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
型号: C2 13 200 0000 0077
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0077
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
M12 A-kodning
Male Vinklet
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Halogenfri
Version
Kabellængde
1 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4 x 0,34 mm²
Termineringsmetode
Crimpterminering
Afskærmning
Uafskærmet
Kodning
A-kodning
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
250 V
Begrænsende temperatur
-25 ... +80 °C flyttet
-40 ... +80 °C uberørt
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Kabeldiameter
4,2 mm
Mindste bøjningsradius
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
RAL 7021 (sortgrå)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
UL / CSA
UL under forberedelse
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140509979
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found