登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0630
型号: 97 00 000 0630
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0630
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
Connector 2
M12 PPi A-cod 4p an/- m/- for 0° mating
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12 A-kodning
Hane Rak
Övergjuten
Inner PushPull
Kontaktdon 2
M12 A-kodning
Hona Vinklad
Övergjuten
Outer PushPull
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
1 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x 0.34 mm²
Förbindningsmetod
Crimp termination
Skärmning
Unshielded
Antal kontakter
4
Kodning
A-coding
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
250 V
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Kabeldiameter
4.9 mm
Minsta böjradie
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
RAL 7040 (Window grey)
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Not contained
REACH BILAGA XIV ämnen
Not contained
REACH SVHC ämnen
Not contained
California Proposition 65 ämnen
Not contained
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604