公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0035
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 2.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0035
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 2.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 A-cod 4P Female Straight
标识
类别
Okablowanie systemowe
系列
Złącza okrągłe M12
原件
Wiązki kablowe
规格
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
连接器1
M12 A-kodowany
Żeński Prosty
Zalewane
电缆类别
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
2 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x 0,34 mm²
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Ekranowanie
Nieekranowane
Kodowanie
A-kodowany
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
250 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C Przesunięty
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
4,9 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
RAL 7040 (szary okienny)
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
UL / CSA
UL w przygotowaniu
Certyfikaty
CE
商业数据
包装尺寸
2
原产国
Niemcy
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140521766
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found