公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0616
型号: 97 00 000 0616
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0616
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PVC 10m
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
Тип кабеля
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Соединитель 1
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
Соединитель 2
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Вилка Прямой
Литой
Inner PushPull
Соединитель 2
M12 А-кодирование
Розетка Прямой
Литой
Outer PushPull
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
10 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x 0,34 мм²
Метод подключения
Подключение обжимом
Экранирование
Неэкранированный
Число контактов
4
Кодирование
А-кодирование
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
250 V
Предельная температура
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Диаметр кабеля
4.9 mm
Минимальный радиус изгиба
10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604