登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0615
型号: 97 00 000 0615
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0615
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
连接器2
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Çoklu kalıplanmış
Inner PushPull
Konnektör 2
M12 A-Kodlu
Dişi Düz
Çoklu kalıplanmış
Outer PushPull
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
2 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x 0,34 mm²
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
4
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
250 V
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
4,9 mm
Minimum bükülme yarıçapı
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
5x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
RAL 7040 (window gri)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604