Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 202 0442 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10,0m
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 202 0442 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 A-kodning
    Male Lige
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4 x 0,34 mm²
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 4
  • Kodning A-kodning
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begrænsende temperatur
    -50 ... +80 °C flyttet
    -30 ... +80 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 4,4 mm ± 0,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 380 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140491465
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare