登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
型号: C2 13 200 0000 0313
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 20.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0313
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 20.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
M12 Codificación A
Macho Acodado
Sobremoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Sin halógenos
Versión
Longitud de cable
20 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 0,34 mm²
Método de terminación
Terminación de engaste
Blindaje
No blindado
Codificación
Codificación A
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
4,5 mm
Radio de flexión mínimo
10x diámetro de cable (plegado repetido)
5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
RAL 7021 (gris negruzco)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Retardo de llama
UL / CSA
UL en preparación
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140966222
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found