매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Notes
비교하다
품번들: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    连接器1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 앵글형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 5.3 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7040 (윈도우 그레이)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140528222
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다