配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
7
型号: 21 34 75D 2568 010
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 1,0m
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 75D 2568 010
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
7
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Unghiular
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 0,34 mm²
  • Ecranare Ecranat
  • Codificare codificare A
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 70 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140815476
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较