配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0140
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0140
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    M12 A编码
    公头 弯式
    一体成型
  • Conector 2
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
Versión
  • Longitud de cable 0.5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0.34 mm²
  • Método de terminación 压接针
  • Blindaje 无屏蔽
  • Codificación A编码
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diámetro de cable 5.3 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140536371
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604