配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0395
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 70.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 70.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 70 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0395
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 70.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    Connector 1
标识
  • 类别 Rendszer kábelezés
  • 系列 Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • 原件 Készre szerelt kábelek
  • 规格 Előszerelt az egyik oldalon
  • 连接器1
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
    Fröccsöntött
  • 电缆类别 Rézkábel (kerek)
  • 电缆介绍 Halogénmentes
版本
  • 电缆长度 70 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5 x 0,34 mm²
  • 接线方式 Krimpelhető csatlakoztatás
  • 屏蔽 Nem árnyékolt
  • 编码 A-kódolás
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • 电缆直径 4,5 mm
  • 最小弯曲半径
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretán)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • ELV 状态 konform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Nem része
  • REACH 附件 XIV 物质 Nem része
  • REACH SVHC 物质 Nem része
  • 加州 65 号提案物质 Nem része
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 Németország
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713141039307
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较