配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0287
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 15.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 15.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0287
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PVC 15.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Okablowanie systemowe
  • 系列 Złącza okrągłe M12
  • 原件 Wiązki kablowe
  • 规格 Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • 连接器1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • 电缆类别 Przewód miedziany (okrągłe)
版本
  • 电缆长度 15 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0,34 mm²
  • 接线方式 Przyłączenie zaciskowe
  • 屏蔽 Nieekranowane
  • 编码 A-kodowany
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • 电缆直径 5,3 mm
Właściwości materiału
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7040 (szary okienny)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Certyfikaty CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 Niemcy
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140949447
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604