매칭 제품
매칭 제품 NEW
设备端 / 面板馈通
7
품번들: 21 34 787 5568 015
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 1.5m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 1.5m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1.5 m
Notes
비교하다
품번들: 21 34 787 5568 015
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 1.5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
设备端 / 面板馈通
7
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1.5 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 0.25 mm²
  • 차폐형 차폐형
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 제한 온도 -25 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140815414
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
다운로드
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다