登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 40 202 0552 015
型号: 21 40 202 0552 015
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0552 015
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
커넥터 1
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
커넥터 2
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
M12 A-코딩
수형 직선형
커넥터 2
M12 A-코딩
수형 직선형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
1.5 m
코어 개수
5
코어 구조
5x 0.34 mm²
차폐형
케이블 타이 포함
컨택트핀 개수
5
코딩
A-코딩
잠금 유형
PushPull
기술적 특성
정격 전압
48 V AC
60 V DC
제한 온도
-50 ... +80 °C 이동됨
-30 ... +80 °C 움직이지 않음
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
케이블 직경
4.7 mm ± 0.2 mm
최소 굽힘 반경
5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
검정색
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
98 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140341999
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found