登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
1
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
97 00 000 1983
型号: 97 00 000 1983
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 1983
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
Connector 1
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
M12 A-kodning
Hun Vinklet
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
3 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
8 x 0,25 mm²
Termineringsmetode
Crimpterminering
Afskærmning
Uafskærmet
Antal kontakter
8
Kodning
A-kodning
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
2 A
Nominel spænding
30 V
Begrænsende temperatur
-10 ... +80 °C flyttet
-25 ... +80 °C uberørt
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Kabeldiameter
6,2 mm
Mindste bøjningsradius
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
RAL 7021 (sortgrå)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
155 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855