登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
1
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
97 00 000 2002
型号: 97 00 000 2002
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2002
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
Conector 1
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M12 A kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
3 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
8× 0,25 mm²
Způsob připojení
Krimpování
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
8
Kódování
A kódování
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
2 A
Jmenovité napětí
30 V
Mezní teplota
-10 ... +80 °C v pohybu
-25 ... +80 °C Bez pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
6,2 mm
Minimální poloměr ohybu
10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
RAL 7040 (okenní šedá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
170 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855