登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
3
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
97 00 000 2027
型号: 97 00 000 2027
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2027
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
Connector 1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Connector 2
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 A-codering
Mannelijk Recht
Omgespoten
Connector 2
M12 A-codering
Vrouwelijk Recht
Omgespoten
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
8x 0,25 mm²
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
8
Codering
A-codering
Technische eigenschappen
Nominale stroom
2 A
Nominale spanning
30 V
Beperkt de temperatuur
-10 ... +80 °C verplaatst
-25 ... +80 °C niet-verplaatst
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
6,2 mm
Minimale buigradius
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
RAL 7021 (zwartgrijs)
RoHS
conform
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
252 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855