配套产品
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
1
型号: 21 34 860 0C79 005
M12 A-coded Cable Assembly
M12 A-coded Cable Assembly

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 860 0C79 005
M12 A-coded Cable Assembly
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 系统布线
  • 제품 시리즈 圆形连接器 M12
  • 요소 电缆组装
  • 사양 预装一端
  • 커넥터 1
    M12 A编码
    公头 弯式
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 12
  • 코어 구조 12x 0.14 mm²
  • 코딩 A编码
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
规格和认证
  • 认证 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 44.095 g
  • 원산지 德国
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140143630
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604