配套产品
配套产品
Combinables
75
型号: 21 43 361 9800
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
T-分离机
注释
比较
型号: 21 43 361 9800
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
75
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Konnektör 1 Dişi
  • Konnektör 2 Dişi
  • Konnektör 3 Dişi
  • Aksesuar tipi T ayırıcı
Sürüm
  • Soket tipi
    Erkek
    Dişi
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Veri kontağı sayısı 4
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • Kodlama Y kodlaması
Teknik özellikler
  • Çalışma Gerilimi ‌ 30 V DC
  • Nominal darbe gerilimi 0,8 kV
  • Nominal akım (veri) 0,5 A
  • Nominal akım (güç) 4 A
  • İletim özellikleri Cat. 5
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP54
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-101
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140236707
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400