配套产品
配套产品
Combinables
10
型号: 21 12 999 2510
M12-CC-SCR-PUSH-IN-5P-LCOD-F-STR
M12-CC-SCR-PUSH-IN-5P-LCOD-F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
L-编码
Push-In
聚酰胺 (PA)
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 插配状态
注释
比较
型号: 21 12 999 2510
M12-CC-SCR-PUSH-IN-5P-LCOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Identificazione Power
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Push-In
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 5
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Numero di contatti speciali 1x Contatto FE
  • Specifiche dei contatti speciali Contatto FE
  • Codifica Codifica L
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,5 ... 2,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 63 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0,6 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 24
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 6,6 ... 11,6 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-111
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140455115
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较