配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
1
型号: 21 34 900 0486 050
M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 5,0m
M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 900 0486 050
M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 B-kódolás
    Apa Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 2x AWG 22
  • Kódolás B-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Фиолетевый
  • RoHS совместим
  • ELV státusz совместим
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Не содержится
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Не содержится
  • REACH SVHC anyagok Да
  • REACH SVHC anyagok Свинец
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 414 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140144651
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600