配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
型号: 21 34 949 2477 300
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 30m
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 21 34 949 2477 300
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Câbles assemblés
  • 系列 Connecteurs circulaires M12
  • 原件 Cordons
  • 规格 Pré-équipé des deux côtés
  • 连接器1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • 连接器2
    M12 Codage D
    Mâle coudé
  • 电缆类别 Câble cuivre (rond)
版本
  • 电缆长度 30 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 Codage D
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyuréthane)
  • 颜色(电缆) Vert
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
  • PROFINET Oui
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.995 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140814394
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较