配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
4
型号: 21 36 930 0405 100
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 10,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 36 930 0405 100
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Groen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140549302
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?