设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 920 0405 150
型号: 21 34 920 0405 150
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 15,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 34 920 0405 150
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 15,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Connector 1
M12 D-code male straight overmolded
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
M12 D-kodning
Male Lige
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
15 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D-kodning
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Grøn
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
Godkendelser
CE
PROFINET
Ja
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140814714
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600