Matching Products
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Artikel nummer: 21 34 929 2405 002
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,2m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,2m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 0.2 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 21 34 929 2405 002
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 D-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,2 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -25 ... +70 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grön
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • Godkännanden CE
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140814691
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare