配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
型号: 21 34 949 2477 110
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 11m
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 11m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 21 34 949 2477 110
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 11m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat 圆形连接器 M12
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 两端预接
  • 1. csatlakozó
    M12 D编码
    公头 直式
  • 2. csatlakozó
    M12 D编码
    公头 弯式
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
Verzió
  • Kábelhossz 11 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D编码
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 755 g
  • Származási ország 德国
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140266230
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600