登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
10
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
09 48 228 0011 040
型号: 09 48 228 0011 040
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 040
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Connector 2
M12 D-code male angled overmolded
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Especificaciones
两端预接
Conector 1
M12 D编码
公头 直式
一体成型
Conector 2
M12 D编码
公头 弯式
一体成型
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Versión
Longitud de cable
4 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
D编码
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
Diámetro de cable
6.6 mm ± 0.2 mm
Radio de flexión mínimo
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Impedancia
100 Ω ±5 %
Propiedades del material
Material (cable)
弹性体
Color (cable)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
303.08 g
País de origen
罗马尼亚
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140284302
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600