登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
21 33 590 0401 100
型号: 21 33 590 0401 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 590 0401 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
コネクタ 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Dコード
ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
10 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
シールド
シールド付き
コンタクト数
4
コーディング
Dコード
ロックタイプ
Inner PushPull
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
6.6 mm ± 0.3 mm
材質
材質 (ケーブル)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
カラー(ケーブル)
黑色
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
EN 45545-2 铁路车辆防火
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,390.00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info