公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 400 0445 050
型号: 21 40 400 0445 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 400 0445 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
M12 D-kodning
Male Lige
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Afskærmning
Afskærmet
Antal kontakter
4
Kodning
D-kodning
Låsetype
PushPull
Tekniske egenskaber
Nominel spænding
48 V AC
60 V DC
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C flyttet
-20 ... +60 °C uberørt
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Kabeldiameter
6,5 mm ± 0,2 mm
Mindste bøjningsradius
3 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
7 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Bøjningscyklusser
≥ 3.000.000
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Grøn
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
UN/ECE-R 118
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
356 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140490895
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found