登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
09 48 C80 0025 075
型号: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
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
Tipo de cabo
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
Conector 1
M12 D-code male straight overmolded
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
M12 Codificação D
Macho Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Tipo R
Versão
Comprimento do cabo
7,5 m
Estrutura central
4x AWG 22/19
Número de Pólos
4
Codificação
Codificação D
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limitação de temperatura
-25 ... +60 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Diâmetro do cabo
6,3 ... 6,7 mm
Raio de curvatura mínima
5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Compatível com esteira porta-cabo
Sim
Ciclos de curvatura
≥ 5.000.000 @ Raio de dobra = 75 mm @ comprimento ≤ 5 m @ velocidade ≤ 5 m/s @ aceleração ≤ 20 m/s²
Ciclos de dobra alternada (teste tic-toc)
1.000.000 @ Raio de dobra = 75 mm
Resistência à torção
≥ 5.000.000 com ângulo de torção= ±180° em 1m
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Amarelo
Especificações e aprovações
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140338241
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found