登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
14
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 34 929 3477 040
型号: 21 34 929 3477 040
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 4.0M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 21 34 929 3477 040
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 4.0M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connector 1
M12 D-code male straight overmolded
Connector 2
M12 D-code female straight overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12 D-kodning
Hane Rak
Kontaktdon 2
M12 D-kodning
Hona Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
4 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D-kodning
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
Färg (kabel)
绿色
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Godkännanden
CE
PROFINET
是
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140814585
eCl@ss
27.060.390,00