登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
21 40 404 0446 100
型号: 21 40 404 0446 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PVC PP 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 404 0446 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PVC PP 10.0m
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
Tipo de cabo
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Conector 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Conector 2
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Identificação
Categoria
系统布线
Série
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Especificação
两端预接
Conector 1
M12 D编码
公头 直式
Conector 2
M12 D编码
公头 直式
Versão
Comprimento do cabo
10 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 22/7
Blindagem
屏蔽
Número de Pólos
4
Codificação
D编码
Tipo de trava
PushPull
Características técnicas
Tensão Nominal
48 V AC
60 V DC
Características de transmissão
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Limitação de temperatura
-40 ... +70 °C 已移动
-20 ... +60 °C 未移动
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diâmetro do cabo
6.5 mm ± 0.2 mm
Raio de curvatura mínima
3x 电缆直径 (单次弯曲)
5x 电缆直径 (反复弯曲)
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
绿色
RoHS
符合豁免标准
Exceções RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Especificações e aprovações
Especificações
UN/ECE-R 118
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
124 g
País de origem
罗马尼亚
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140341050
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found