配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 21 34 787 5572 060
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 6,0m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 6,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 060
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 6,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Connector 2
    M12 A编码
    母头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 6 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Coding A编码
Technical characteristics
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140264564
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604