配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2899
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2899
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 K-코딩
    수형 앵글형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1.5 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5G 1.5 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 4
  • PE 단자
  • 코딩 K-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 16
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 ‌ 630 V AC/DC
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 제한 온도 -25 ... +80 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 206 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较