配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2912
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2912
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    M12 K-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • 连接器2
    M12 K-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5G 1.5 mm²
  • 接线方式 Crimp termination
  • 屏蔽 Unshielded
  • 针数 4
  • 接地针 Yes
  • 编码 K-coding
  • 锁定类型 Screw locking
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 16
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 ‌ 630 V AC/DC
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 636 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较