登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 34 320 0544 100
型号: 21 34 320 0544 100
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 320 0544 100
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 10m
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
Type of cable
4+PEx1,5mm² PUR black
Connector 1
M12 K 4+PE male straight overmolded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 K kodlu
Erkek Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
10 m
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5x 1,5 mm²
Kodlama
K kodlu
Teknik özellikler
Nominal akım
12 A
Çalışma Gerilimi
600 V AC
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C
Kablo Çapı
8,2 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Siyah
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140816145
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found