公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 320 0544 050
型号: 21 34 320 0544 050
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 320 0544 050
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 5,0m
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
Type of cable
4+PEx1,5mm² PUR black
Connector 1
M12 K 4+PE male straight overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M12 K-kodning
Hane Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
5 m
Antal kärnor
5
Ledarstruktur
5x 1,5 mm²
Kodning
K-kodning
Tekniska egenskaper
Märkström
12 A
Märkspänning
600 V AC
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C
Kabeldiameter
8.2 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140816152
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found