Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 97 00 000 2922
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 2922
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 L-kódování
    Male Úhlové provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4× 1,5 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování L-kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 16
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Mezní teplota -25 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 120 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte