38
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 43 371 4451
型号: 21 43 371 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 43 371 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
38
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
Circular connectors M12
原件
PCB adapter
规格
Angled
for rear mounting
版本
接线方式
Wave soldering termination
公母类型
Female
屏蔽
Unshielded
针数
4
编码
D-coding
锁定类型
Screw locking
PushPull
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
污染等级
3
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
拧紧力矩
1 Nm Lock nut
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67 mated condition
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Au over Ni Mating side
材料 (上壳/底座)
Copper-zinc alloy
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
商业数据
包装尺寸
10
净重
16.43 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140229082
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found