配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 21 43 399 2400
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-F-SHLD-0.5
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-F-SHLD-0.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 43 399 2400
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-F-SHLD-0.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название Power
  • Элемент Panel feed through
  • Спецификация
    With conductors
    for front mounting
Версия
  • Длина кабеля 0.5 m
  • Тип Female
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Кодирование T-coding
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1.5 mm² Power
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение ‌ 63 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки
    ‌0.6 Nm
    ‌2 Nm Lock nut
  • Предельная температура -25 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (контакты) Brass
  • Поверхность (контакты) Au over Ni Mating side
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-111
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140227835
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413