12
备件
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 43 300 1500
型号: 21 43 300 1500
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
注释
比较
型号: 21 43 300 1500
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Paneeldoorvoer
Versie
Geslacht
Mannelijk
Vrouwelijk
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
5
Codering
L-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
63 V DC
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
6 Nm Metalen kappen/behuizingen
Sleutelmaat
18
Beperkt de temperatuur
-25 ... +85 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
IP68
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Materiaal (contacten)
Messing
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-111
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140227989
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found