17
备件
2
系统电缆
178
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
M12
21 33 080 0850 015
型号: 21 33 080 0850 015
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
预装一端, 工业以太网电缆 (4x 2x AWG 26/7), 面板内部安装
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 33 080 0850 015
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
备件
2
系统电缆
178
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
PushPull
原件
面板安装
规格
预装一端
工业以太网电缆 (4x 2x AWG 26/7)
面板内部安装
版本
电缆长度
1.5 m
芯结构
4x 2x AWG 26/7
公母类型
母头
屏蔽
屏蔽
针数
8
编码
X编码
锁定类型
螺钉锁扣
PushPull
技术参数
额定电流
0.5 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
过电压类别
III
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm 锁紧螺母
扳手规格
18
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插针)
黄铜
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 61076-2-109
商业数据
包装尺寸
1
净重
121.33 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140227941
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling